Systémy lišt Šasi Pro individuální vnitřní uspořádání a vytvoření dalších montážních rovin. Šasi Systémové chassis 14 x 39 mm pro VX, VX SE, PC, IW, AX Pro upevnění kabelového kanálu, držáku kabelové hadice, dveřních vestaveb atd. K produktom Šasi Systémové chassis 18 x 64 mm pro VX Pro variabilní a individuální vnitřní vybavení konstrukce skříně na vnější montážní rovině. K produktom Šasi Systémové chassis 23 x 64 mm pro VX, VX IT, VX SE, AX z plastu Pro variabilní a individuální vnitřní vybavení konstrukce skříně na vnitřní montážní rovině a pro montáž v kompaktních... K produktom Šasi Montážní chassis 23 x 64 mm pro VX, VX SE Pro variabilní a individuální vnitřní vybavení konstrukce skříně na vnitřní montážní rovině. K produktom Šasi Systémové chassis 23 x 89 mm, nerez ocel pro VX, VX SE Pro variabilní a individuální vnitřní vybavení konstrukce skříně na vnitřní montážní rovině. K produktom Šasi TS systémové chassis 17 x 73 mm Pro univerzální konstrukci nebo dílčí montáž. Jednoduché zavěšení do otvorů TS a zajištění. K produktom Šasi TS systémové chassis 23 x 73 mm Alternativa k systémovému šasi TS 17 x 73 mm, s perforací pro klecové/vkládací matice místo drážkové perforace nahoře a dole. Jednoduše... K produktom Šasi Montážní chassis TS 45 x 88 mm Montuje se přímo na vnitřní plochy (např. na střechu) a slouží jako vzpěra pro těžké namontované prvky a konstrukce. Při montáži na boční straně... K produktom Šasi PS montážní chassis 23 x 73 mm pro TS, VX SE Pro montáž na horizontálních i vertikálních profilech skříně TS pomocí kombinovaného držáku PS. K produktom Šasi Systémové chassis PS 23 x 73 mm pro TS, VX SE Pro přímou montáž na horizontálních profilech skříně TS. Na vertikálních profilech skříně TS pouze pomocí adaptéru. Jednoduše zavěsíte... K produktom