Systémy skříní

Systém řadových skříní VX25, ocelový plech

System perfection. Nový systém řadových skříní VX25 z ocelového plechu nabízí maximální kvalitu dat a kontinuitu projektování, redukovanou složitost, úsporu času a bezpečnou montáž. Systém řadových skříní VX25 si zachovává osvědčené prvky TS 8 a díky mnoha novým a optimalizovaným funkcím nastavuje nová měřítka pro dokonalou účinnost.

Systém řadových skříní VX25, ocelový plech

Systém řadových skříní VX25 Základní skříň

Standard ve výrobě rozváděčových skříní: Rám skříně s jednodvéřovým nebo dvoudvéřovým uzavíráním, zadní...

Systém řadových skříní VX25, ocelový plech

Systém řadových skříní VX25 Základní skříň s prosklenými dveřmi

Základní skříň VX s prosklenými dveřmi pro průmyslové aplikace: Rám skříně s prosklenými dveřmi na přední straně, zadní dveře,...

Systém řadových skříní VX25, ocelový plech

Systém řadových skříní VX25 Elektronická skříň

Ideální pro 19" montážní díly a 19" zásuvné moduly: S 19" adaptérem v přední části, čelním rámem, zadními...

Systém řadových skříní VX25, ocelový plech

Systém řadových skříní VX25 IP 66/NEMA 4

Maximální stupeň krytí a možnost použití po celém světě díky testování podle nejvyšších evropských a amerických norem: Rám...

Systém řadových skříní VX25, ocelový plech

Systém řadových skříní VX25 Instalační rozváděče

Systémy řadového propojení VX, jako instalační rozváděče, připravené pro moduly příslušenství ISV.

Systém řadových skříní VX25, ocelový plech

Systém řadových skříní VX25 Modulární skříň

Systémy řadového propojení VX, pro montáž s dělenými dveřmi a vnitřním modulárním rozdělením.

Systém řadových skříní VX25, ocelový plech

Systém řadových skříní VX25 Rozváděčové skříně pro pojistkové odpínače

Systémy řadových skříní pro rozvod proudu s lištovými pojistkovými odpínači NH (od výrobce ABB nebo Jean Müller).

Systém řadových skříní VX25, ocelový plech

Systém řadových skříní VX25 EMC

Skříně konstrukční řady VX25 mají již ve standardní verzi dobré stínění v širokém rozsahu kmitočtů. Při zvýšených...

Systém řadových skříní VX25, ocelový plech

Systém řadových skříní VX25 C4-H

The standard in enclosure manufacturing: Enclosure frame with one front door, rear panel, mounting plate, roof plate, divided gland plates. Perfectly suited to efficient enclosure interior installation. Surface coating to ISO 12944 corrosion...

Systém řadových skříní VX25, ocelový plech

Příslušenství pro VX25

Skříně pro datové sítě a serverové skříně na bázi TS 8. Nosnost podle provedení do maximálně 1000 kg.