Dveře/uzávěry Dveře, vnitřní strana Existují různé možnosti upevnění k odložení a archivaci dokumentů a vestaveb zobrazovacích a řídicích přístrojů. Dveře, vnitřní strana Systémové chassis 14 x 39 mm pro VX, VX SE, PC, IW, AX Pro upevnění kabelového kanálu, držáku kabelové hadice, dveřních vestaveb atd. K produktom Dveře, vnitřní strana Upevňovací čepy Univerzální upevňovací prvek pro všechny případy, kdy je zapotřebí odstup od upevňovací roviny. K produktom Dveře, vnitřní strana Aretace dveří pro VX Pro zajištění otevřených dveří. Lze namontovat bez mechanické úpravy na skříň. K produktom Dveře, vnitřní strana Archivace dokumentů Pro snadnou archivaci dokumentů a schémat ve dveřích. K produktom Dveře, vnitřní strana Přihrádka na dokumenty Přihrádka na dokumenty na vnitřní straně dveří. K produktom Dveře, vnitřní strana Transportní a montážní rukojeť pro VX, TS, VX SE Pro bezpečné zavěšování a vysazování dveří a pro přemisťování po dílně. K produktom Dveře, vnitřní strana Náběhové kolečko pro VX K nadzvednutí dveří při těžkých vestavbách (např. chladicí jednotka) jako pomůcka při zavírání. Upevnění na trubkovém rámu... K produktom