Rozhraní člověk/stroj Rozhraní Kryty rozhraní pro připojení různých zařízení nebo datový výstup bez otevírání skříně Rozhraní Kryta rozhraní pro proudový chránič FI Podle normy EN 60 204-1 musí být všechny obvody s jmenovitým proudem ≤ 20 A napájející zásuvky v rozváděčových skříních strojů nebo na nich... K produktom Rozhraní Montážní rám, klapka rozhraní modulární Univerzální použitelnost, pro rychlý přístup k rozhraním a zásuvkám, příslušná skříň při tom může zůstat zavřená. K produktom Rozhraní Vložka rozhraní pro montážní rám, klapku rozhraní modulární Vložka rozhraní pro instalaci do montážního rámu. K produktom Rozhraní Zásuvkový modul pro montážní rám, klapku rozhraní modulární Zásuvkový modul pro instalaci do montážního rámu. K produktom Rozhraní Prodloužení rozhraní s napojením na stěnu K prodloužení rozhraní uvnitř skříně – např. u průmyslových PC a switchů – až k vnější straně skříně. K produktom Rozhraní Montážní modul RJ45 Vestavný modul pro prodloužení rozhraní s napojením na stěnu, napojení ze zdířky na zdířku nebo ze zdířky na konektor. K produktom