Napájení pro IT systémy

Napájecí jednotky PDU

S kompaktním PDU získá každá IT skříň profesionální rozvod proudu. V serverových skříních IT se v Zero-U-Space provádí montáž bez použití nářadí. Bohaté funkce měření energie a monitoringu dělají z PDU ekonomickou a bezpečnou investici.

Napájecí jednotky PDU

PDU basic

Spolehlivý rozvod napájení v IT skříních: odolná jednotka PDU s kompaktním základním rozvodem proudu pro IT prostředí.

Napájecí jednotky PDU

PDU metered

Spolehlivý rozvod napájení v IT skříních: inteligentní jednotka PDU s měřením energie na každou fázi, tzn. potřebný výkon celého IT...

Napájecí jednotky PDU

PDU metered plus

Spolehlivý rozvod napájení v IT skříních: inteligentní jednotka PDU s měřením energie přes výstupní zásuvku, tzn. potřebný výkon...

Napájecí jednotky PDU

PDU switched

Spolehlivý rozvod napájení v IT skříních: inteligentní jednotka PDU s funkcí měření na každou fázi, ale i na jednotlivě spínatelné...

Napájecí jednotky PDU

PDU managed

Spolehlivý rozvod napájení v IT skříních s funkcemi měření energie a monitorování pro každou výstupní zásuvku. Přívod – CEE (16 A/32...

Napájecí jednotky PDU

PDU UK basic

Rozvod napájení je dimenzován speciálně pro datová centra a volně stojící skříně s připojovacími konektory UK (BS 1363).

Napájecí jednotky PDU

PDU UK, provedení metered

Rozvod napájení je dimenzován speciálně pro datová centra a volně stojící skříně s připojovacími konektory UK (BS 1363).

Napájecí jednotky PDU

Měřicí modul RCM – Inline meter

Autonomní jednotka pro záznam energie (včetně monitorování rozdílového proudu) v provedení 1 U/19". Jednotka se zapojí do přívodu spotřebiče, PDU...

Napájecí jednotky PDU

Modul na ochranu proti přepětí, typ 3

Kompaktní ochranný modul proti přepětí pro ochranu koncového zařízení (typ 3) se signalizačním kontaktem pro upevnění na rám skříně. Moduly...

Napájecí jednotky PDU

Příslušenství PDU

Slot covers for slots that are currently unused, connector locks to protect against accidental removal, and mounting adaptors for mounting PDUs in network enclosures TE 8000