Příslušenství pro VX25 Stěny Bočnice pro boční uzavření řady skříní, dělicí příčky a přepážky pro funkční rozlišení jednotlivých úseků, aretace odpínače / bezpečnostní aretace podle předpisu UL, lak pro opravy. Stěny Bočnice Otevřené strany řadově spojených rozváděčů nebo IT skříní mohou být uzavřeny různými typy bočnic, které nabízejí... K produktom Stěny Závěs pro bočnici, šroubovatelné, ocelový plech Úhel otvírání 180° umožňuje neomezený přístup z boku. K produktom Stěny Dělicí příčky a přepážky Řadu skříní lze pomocí dělicí stěny nebo přepážky rozdělit na jednotlivé funkční oblasti. Spolu se zámkovými systémy lze pro řady... K produktom Stěny Blokování dveří odpínačem Blokování odpínačem pro bezpečnostní blokování rozvaděče a řady rozvaděčů podle předpisů UL. V závislosti na počtu skříní se... K produktom