Systémy nosných ramen
další komponenty
Připojovací konzola VESA 75/100
Pro zadní připojení plochých ovládacích skříněk, běžně dostupných TFT a průmyslových PC s přípojkou VESA 75/100. Připojení na...
Připojovací konzola pro připojení nosných ramen 120 x 65 mm
Pro připojení plochých ovládacích skříněk na zadní straně. Kryt snímatelný pro jednoduché protažení kabelů
Adaptéry pro připojení nosného ramena Ø 130 mm na 120 x 65 mm
Pro montáž ovládacích skříněk s výřezem pro nosné rameno 120 x 65mm a přípojovací konzoly VESA 75/100
Nosný profil, výškově nastavitelný pro systémy nosných ramen
Nový, výškově nastavitelný nosný profil zajišťuje vždy správný přehled o rozhodujících prvcích komunikace mezi člověkem a strojem. Systém...
Adaptéry připojení nosného ramena Ø 180 mm na Ø 130 mm
K montáži mezi skříňku a spojku nebo upevnění nebo otočný kloub.
Adaptéry pro Pro-Panel Siemens
K montáži Siemens Simatic na systém nosných ramen CP-40, ocel nebo CP 60/120 s připojením nosného ramene 120 x 65 mm přípojka.
Připojovací destičkové svorky s vyztužovacím plechem
Ke snadnému zavěšení ovládacího panelu na nosné rameno/stojan.
Úhlový adaptér 90° Pro kombinaci nosných ramen CP 60 na CP 40
Pro kombinaci nosných ramen CP 60 na CP 40
Adaptéry
Spojovací prvek mezi většími a menšími systémy nosných ramen, jakož i pro montáž malých, plochých ovládacích skříněk.
Adaptér CP 120 na nosné rameno, výškově nastavitelný
Otočný kloub s výložníkem/bez výložníku
Pro přímou otočnou integraci ovládacích panelů do strojů a zařízení.
Adaptér pro nastavení sklonu 10° pro připojení nosných ramen Ø 130 mm
K montáži mezisystém spojky 60/120 nebosystém upevnění 60/120 nebosystém úhlového otočného upevnění 60/120 a ovládací skříňku.
Adaptér pro nastavení sklonu 10° pro připojení nosných ramen 120 x 65 mm
K montáži mezi spojku, systém 60 nebo upevnění, systém 60 a ovládací skříňku
Adaptér pro nastavení sklonu ±45° pro připojení nosných ramen Ø 130 mm
K montáži mezi spojku, systém 60/120 nebo upevnění, systém 60/120 nebo úhlové otočné upevnění 90°, systém 60/120 a ovládací skříňku.
Adaptér pro nastavení sklonu +100°/-60° pro připojení nosných ramen 120 x 65 mm
Pro montáž na pracovní desku IW, připraveno pro upevnění o Ø 130 mm, plochy nebo upevnění/spojky s připojením nosného ramene 120 x 65 mm. Vhodné pro...
Úhlová spojka pro systém nosných ramen CP 60
Pro montáž dvou skříní k systému nosných ramen / stojanu.
Adaptéry pro naklápěcí spojku