Rozváděče

Venkovní skříně

Venkovní skříně se skvěle hodí pro použití venku. Jako sériové produkty nabízí společnost Rittal nástěnné skříně CS a základní skříně CS New, které jsou k dispozici skladem. Skříně CS Toptec jsou ideálním projektovým řešením pro použití venku. Projektové řešení multifunkční skříně je speciálně optimalizované pro použití v telekomunikační oblasti.

Venkovní skříně

Venkovní nástěnné skříně

Skříně pro venkovní instalaci k upevnění na stěně nebo na sloupu. Koncepce skříň ve skříni, vnější skříň s výřezem dole a...

Venkovní skříně

Opláštění pro venkovní použití pro kompaktní rozváděčové skříně AX

Opláštění pro AX kompaktní rozváděčové skříně pro použití ve venkovním prostoru K vytvoření konceptu skříň ve...

Venkovní skříně

Venkovní skříně Basic

Jednostěnné skříňové systémy, jednodveřové a dvojdveřové. Připraveno k použití ve všech aplikacích s pasivní vnitřní výbavou nebo...

Venkovní skříně

CS Toptec

Venkovní skříň s transportním podstavcem 100 mm a střechou proti dešti s přesahem na všech stranách. Bočnice, zadní stěna a dveře kompletně zdvojené...

Venkovní skříně

CS Toptec, bayable

Bayable, twin-walled outdoor enclosure with 100 mm base/plinth, door, rear panel and seamlessly bayable weather canopy. The entire enclosure frame is available for efficient, flexible interior installation.

Venkovní skříně

Multifunkční skříň

Dvoustěnná skříň pro venkovní instalaci z hliníku s třídou odolnosti RC2.

Venkovní skříně

Plastové rozváděčové skříně AX

Plastové skříně AX, volitelně s průhledovým oknem nebo bez něj, se skvěle hodí pro aplikace venku. Četné upevňovací prvky ve skříni...

Venkovní skříně

Twin-walled, screw-fastened side panel, including roof side parts.