Ovládacia skriňa

  • Comfort-Panel
    Comfort-Panel

    Ovládacia skriňa Comfort Panel z hliníkového profilu vyrobeného prietlačným lisovaním, výlom pre systém nosného ramena CP-L, Ø 130 mm, príp. CP-L, 120 x 65 mm. Stupeň krytia IP 65

    More

  • Optipanel
    Optipanel

    Ovládacia skriňa Optipanel z hliníkového profilu vyrobeného prietlačným lisovaním, výlom pre systém nosného ramena CP-L, Ø 130 mm, príp. CP-L, 120 x 65 mm. Stupeň krytia IP 65

    More

  • Compact-Panel
    Compact-Panel

    Ovládacia skriňa Compact Panel, pre malé obslužné jednotky, ktoré sa vstavajú do čelných jednotiek.

    More

  • Compact enclosure AX Operating housings AX with handle strips
    Compact enclosure AX Operating housings AX with handle strips

    Operating housing with sheet steel handle strips based on AX, with support arm cut-out Ø 130 mm to fit support arm system CP 60/120/180, service access optionally from the front or rear, aluminium front panel easily removable for machining, protection category IP 55.

    More

  • Compact enclosure AX Operating housing AX for desktop TFT up to 24"
    Compact enclosure AX Operating housing AX for desktop TFT up to 24"

    The operating housing for desktop TFT up to 24" based on AX, sheet steel, with an integrated VESA 75/100 bracket. Effective and appealing protection for standard desktop TFTs up to 24" in the formats 16:9/16:10. High protection category IP 65.

    More

  • Ovládacia skriňa s úchytkovými lištami
    Ovládacia skriňa s úchytkovými lištami

    Ovládacia skriňa s úchytkovými držiakmi s moderným dizajnom systému nosného ramena CP 60/120/180. Rýchly a bezpečný servisný prístup spredu a zozadu. Pripojenie nosného ramena Ø 130 mm pre jednomužnú montáž. Hliníkový čelný panel na opracovanie ľahko demontovateľný.

    More

  • Operating housing for desktop TFT up to 24"
    Operating housing for desktop TFT up to 24"

    Dvere ovládacej skrine, oceľový plech s úchytkovými lištami z hliníka. Otvorenie dverí na zadnej strane, stupeň krytia IP 55. Výlom a spevnenie pre systém nosného ramena CP-L, Ø 130 mm.

    More

+
[X] Close

Required