Small cooling units
-
-
482.6 mm (19") air duct for horizontal air routing
For a cold air supply to hubs fitted in the rear 482.6 mm (19") level.
-
Strešný ventilátor pre kancelársky priestor
Strešné ventilátory pre oblasť kancelárie s veľmi nízkym vývinom hluku (40 dB) a vysokým objemovým prietokom (voľne fúkajúce 1 500 m3/h).
-
-
Plech ventilátora
Dodatočná vstavba zhora do všetkých sieťových skríň TS 8. Zadný priestor zostáva voľný pre vedenie káblov. 2 sériové ventilátory. Rozšírenie na max. 4/6 ventilátorov.
-
Rozširovacia súprava ventilátora
For retrofitting various fan units or to supplement the fan mounting plate
-
Nosník ventilátora
For mounting on tubular door frames of server racks (front or rear door) and to support the horizontal air routing of the IT equipment.
-
Rozširovacia súprava ventilátora pre nosník ventilátora
Rozširovacia súprava na zvýšenie výkonu vzduchu nosníka ventilátora.
-
Krycie dosky pre polia ventilátorov pre FlatBox
To cover unused fan panels when using fan motors in the FlatBox.
-
Kryt pre odvádzaný vzduch
For connecting sealed racks to a ventilation system. The stepped connection is suitable for standard pipe diameters 150 mm and 200 mm, thereby ensuring effective cooling due to targeted air exchange inside the rack.