EMK

  • Rail for EMC shielding bracket and strain relief
    Rail for EMC shielding bracket and strain relief

    Kombinovaná lišta na odľahčenie od ťahu a vytvorenie kontaktného spoja EMK zavedených káblov, možnosť montáže na horizontálny/vertikálny profil skrine TS, PC, ES alebo na montážnu dosku.

    More

  • Tieniace strmene EMK
    Tieniace strmene EMK

    Rýchla montáž bez nástrojov: Tienený strmeň EMK zatlačte proti tienenému káblu a zaveste na lištu, zmeny priemeru sa plne vyrovnajú pomocou pružiny.

    More

  • Podlahové plechy EMK
    Podlahové plechy EMK

    For shielded cables with a maximum diameter of 20 mm. Combined EMC/IP seal provides low-resistance contact between cable shield and gland plate. For all 400, 500, 600 and 800 mm deep enclosures in conjunction with standard gland plates.

    More

  • Podlahové plechy EMK
    Podlahové plechy EMK

    Pre odtienené káble s max. priemerom 20 mm v spojení so sériovými podlahovými plechmi.

    More

  • Káblové spoje EMK
    Káblové spoje EMK

    Metrické a PG, stupeň krytia: IP 68 podľa normy EN 60 529, IP 69K podľa normy DIN 40 050-9.

    More

  • Tieniaca lišta EMK
    Tieniaca lišta EMK

    Z pásikovej ocele chránenej proti korózii, prierez 75 mm², na spojenie krytov káblov.

    More

  • Uzemňovacie strmene EMK
    Uzemňovacie strmene EMK

    Možnosť použitia na spojenie krytov káblov priamo na spotrebiči alebo prevádzkovom prostriedku na montážnej doske.

    More

  • EMC shielding seal for VX
    EMC shielding seal for VX

    For EMC-compliant shielding of the baying point in conjunction with external baying connector.1

    More

  • Tesnenie na radové pripojenie pre TS
    Tesnenie na radové pripojenie pre TS

    Tesnenie s obiehajúcim elektricky vodivým opláštením na radové pripojenie systémov skriňových rozvádzačov.

    More

  • Tesnenie deliacich stien EMK
    Tesnenie deliacich stien EMK

    With bayed EMC enclosure systems and when using a zinc-plated divider panel, this seal ensures optimum contact and shield attenuation.

    More

  • Tesnenie deliacich stien EMK
    Tesnenie deliacich stien EMK

    Na optimálne vytvorenie kontaktov pri radovo pripojených systémoch skriňových rozvádzačov EMK a použití pozinkovanej deliacej steny.

    More

  • Kontaktné frézky
    Kontaktné frézky

    Umožňuje prípravu kontaktných miest v súlade s EMK, napr. pre ploché uzemňovacie pásky.

    More

  • Kontaktný lak
    Kontaktný lak

    Zabraňuje korózii na nechránených kovových kontaktných miestach.

    More

  • EMK bočnice pre TS
+
[X] Close

Required