Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 31. 1. 2020
- Produktové číslo:
- CP 6528.410
- Popis výrobku
- Stabilní otočné spojení, nabízející více místa pro vedení kabelů. Pro lepší stabilizaci střechy a podlahy v případě těžkého vestavěného vybavení.
- Materiál
- Otočné upevnění: hliníkový odlitek/zinkový tlakový odlitek
Vyztužovací plech: ocelový plech, 6 mm - Povrch
- Otočné upevnění: s práškovým nástřikem, strukturované
Vyztužovací plech: pozinkovaný - Barva
- Otočné upevnění: RAL 7024
- Rozsah dodávky
- Plechová vyztužovací deska
Těsnění
Včetně upevňovacího materiálu - To fit minimal front panel width
- 432 mm
435 mm - Poznámka
- Obdélníkový výřez pro nosné rameno je možné vybrat, objednat a připravit u panelů Comfort a skříněk Optipanel pomocí konfigurátorů ovládacích skříněk pod Podpora/Software/Konfigurace.
- Rotation angle/swivel area
- Max. 350°, s možností aretace pomocí upínací páčky. Při použití přídavných šroubů s válcovou hlavou M6 lze úhel otáčení omezit na ±28°, ±73°, ±118°, ±163°.
- Rozměry
- Šířka: 418 mm
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 4,2 kg
- Číslo celní sazby
- 83024900
- EAN
- 4028177523746
- ETIM 7.0
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Popis výrobku
- CP-XL Spojka skříňky pro
- Certifikáty
- Prohlášení výrobce