- Produktové číslo:
- KEL 9207.600
- Oblasti použití
- Zóna 1 a 2, resp. 21 a 22 podle 2014/34/EU
- Rozsah teploty okolního prostředí: -30 °C až +80 °C
- Uvedené teploty mohou omezovat namontovaná zařízení
- Nevýbušné provedení podle EN 60 079: ochrana přístroje díky zvýšené bezpečnosti (Ex e), ochrana přístroje díky skříni (Ex tb)
- Materiál
- Skříň: nenasycený polyester zesílený skelnými vlákny (GFK), povrchový odpor: < 10⁹ Ω
Dveře: nenasycený polyester zesílený skelnými vlákny (GFK), povrchový odpor: < 10⁹ Ω po obvodu pěnové silikonové těsnění
Montážní deska: ocelový plech, pozinkovaný
- Barva
- RAL 9011
- Rozsah dodávky
- Skříň
Dveře
Montážní deska
- Rozměry
- Šířka: 500 mm
Výška: 500 mm
Hloubka: 300 mm
- Rozměry montážní desky (Š x V)
- 417 mm x 450 mm
- Certificate IEC EX PTB 10.0011U
- Áno
- Certificate PTB 03 ATEX 1011U
- Áno
- Základní materiál
- Plast
- Uzávěr
- Provedení uzávěru: Otočný uzávěr
Počet uzávěrů: 2
Vložka uzávěru: Doppelbart, 3 mm
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 66
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 12,9 kg
- Číslo celní sazby
- 94037000
- EAN
- 4028177138391
- ETIM 7.0
- EC002503
- ECLASS 8.0
- 27180502
- Popis výrobku
-
Skříň KEL, 500x500x300 do prostředí Ex