- Produktové číslo:
- CM 5112.500
- Materiál
- Skříň: ocelový plech 1,5 mm
Dveře: ocelový plech 2,0 mm, polyuretanové pěnové těsnění po celém obvodě
Montážní deska: Ocelový plech, 3,0 mm
- Povrch
- Skříň a dveře: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
Montážní deska: pozinkovaná
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Skříň s dveřmi se závěsem (závěsy)
3-bodový uzavírací systém s vložkou typu Doppelbart
Montážní deska
Dno otevřené pro individuální přivedení kabelů
- Stupeň krytí NEMA
- NEMA 12 při výběru odpovídajících podlahových plechů nebo zakrývací desky
- Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- IP 55 při výběru odpovídajících podlahových plechů nebo zakrývací desky
- Kód IK
- IK08
- Rozměry
- Šířka: 600 mm
Výška: 1.200 mm
Hloubka: 300 mm
- Rozměry montážní desky (Š x V)
- 540 mm x 1.155 mm
- Počet dveří
- 1
- Závěsy dveří s možností záměny
- Áno
- Základní materiál
- Ocelový plech
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 52 kg
- Číslo celní sazby
- 94032080
- EAN
- 4028177479708
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Popis výrobku
-
CM Kompaktní systémová skříň, ŠxVxH: 600 x 1200 x 300 mm, ocelový plech, s montážní deskou, s jednokřídlými dveřmi, otevřená podlaha