Kompaktní rozváděčová skříň AX BMW AG koncernový standard

Produktové číslo: AX 7993.175

Platí ve všech továrnách na komponenty a automobily společnosti BMW AG. Spodní skříňka jako 24V nebo 400V rozváděč, rozměry 800 × 900 × 400 mm, plus 200 mm podstavec, pro technologii výroby karosérie TKB.

Produktové číslo:
AX 7993.175
Materiál
Ocelový plech
Barva
Skříň: RAL 7035
Podstavec: RAL 9005
Rozsah dodávky
Střecha vzadu se čtyřmi upevňovacími otvory pro systém nosných ramen, zakrytými těsnicími zátkami, uvnitř s výztužnou deskou a čtyřmi nýtovacími maticemi M6 pod šablonou otvorů ve střešním plechu
Dveře s namontovanou komfortní rukojetí 2435.100 včetně vložky typu Doppelbart 2466.000
Podlaha s výřezem pro zavedení kabelů, zakrytý děleným podlahovým plechem s kartáčovými lištami
200 mm vysoký podstavec podobný 2820.082, sestávající ze čtyř rohových dílů, dvou nad sebou namontovaných, 100 mm vysokých krytů vpředu a jednoho 200 mm vysokého krytu vzadu
vpravo a vlevo je namontován vždy jeden 200 mm vysoký kryt podstavce 2820.420
Dveře jsou spojeny s dolním uzemňovacím bodem skříně prostřednictvím plochého zemnicího pásku 2412.316.
Zesílení střechy je v horním uzemňovacím bodě skříně spojeno s plochým zemnicím páskem 2412.316.
Plochý zemnicí pásek 2412.316 namontovaný v uzemňovacím bodě, který zákazník musí ještě spojit s namontovaným montážním rámem Lütze
bez montážní desky
Systémové svítidlo LED 2500.220 (volně přiloženo)
Připojovací kabel pro napájení systémového svítidla LED 2500.410 (volně přiložen)
Dveřní polohový vypínač 2500.460 (volně přiložený)
Montážní úhelník 4597.000 pro montáž dveřního polohového vypínače (volně přiložen)
Oblasti použití
24 V rozváděč
Rozměry
Šířka: 800 mm
Výška: 900 mm
Hloubka: 400 mm
Výška včetně podstavce
1 100 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
50 kg
Brutto hmotnost
52,8 kg
Číslo celní sazby
94032080
EAN
4028177960114
Na stiahnutie
Technická dokumentace pro montáž a dimenzování vodičů PE
White Paper
Dokumentácia
Data sheets