Kompaktní rozváděčová skříň AX BMW AG koncernový standard

Obj. č.: AX 7993176

Platí ve všech továrnách na komponenty a automobily společnosti BMW AG. Spodní skříňka jako 24V nebo 400V rozváděč, rozměry 800 × 900 × 400 mm, plus 200 mm podstavec, pro technologii výroby karosérie TKB.

Obj. č.:
AX 7993176
Materiál
Ocelový plech
Barva
Skříň: RAL 7035
Podstavec: RAL 9005
Rozsah dodávky
Střecha vzadu se čtyřmi upevňovacími otvory pro systém nosných ramen, zakrytými těsnicími zátkami, uvnitř s výztužnou deskou a čtyřmi nýtovacími maticemi M6 pod šablonou otvorů ve střešním plechu
Dveře s namontovanou komfortní rukojetí 2435.100 včetně vložky typu Doppelbart 2466.000
Podlaha s výřezem pro zavedení kabelů, zakrytý děleným podlahovým plechem s kartáčovými lištami
200 mm vysoký podstavec podobný 2820.082, sestávající ze čtyř rohových dílů, dvou nad sebou namontovaných, 100 mm vysokých krytů vpředu a jednoho 200 mm vysokého krytu vzadu
vpravo a vlevo je namontován vždy jeden 200 mm vysoký kryt podstavce 2820.420
Dveře jsou spojeny s dolním uzemňovacím bodem skříně prostřednictvím plochého zemnicího pásku 2412.316.
Zesílení střechy je v horním uzemňovacím bodě skříně spojeno s plochým zemnicím páskem 2412.316.
Další plochý zemnicí pásek 2412.316 je namontován od uzemňovacího bodu zesílení střechy dozadu k montážní desce.
Montážní deska: pozinkovaná
Oblasti použití
400 V rozváděč
Rozměry
Šířka: 800 mm
Výška: 900 mm
Hloubka: 400 mm
Výška včetně podstavce
1 100 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
63 kg
Brutto hmotnost
65,2 kg
Na stiahnutie
Technická dokumentace pro montáž a dimenzování vodičů PE
White Paper
Dokumentácia
Data sheets