Systém řadových skříní VX25 BMW AG koncernový standard

Obj. č.: VX 7993126

Platí ve všech továrnách na komponenty a automobily společnosti BMW AG. Rozváděčové skříně VX25 s 200 mm vysokým podstavcem, pro technologii montáže TMO.

Obj. č.:
VX 7993126
Popis výrobku
Platí ve všech továrnách na komponenty a automobily společnosti BMW AG. Rozváděčové skříně VX25 s 200 mm vysokým podstavcem, pro technologii montáže TMO.
Materiál
Rámová konstrukce skříně: ocelový plech, 1,5 mm
Střecha: ocelový plech 1,5 mm
Dveře: ocelový plech, 2,0 mm
Zadní stěna: Ocelový plech, 1,5 mm
Podlahové plechy: ocelový plech 1,5 mm
Montážní deska: Ocelový plech, 3,0 mm
Povrch
Rámová konstrukce skříně: základní barva nanesená máčením
Dveře, střecha a zadní stěna: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
Montážní deska a podlahové plechy: pozinkované
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Dveře s namontovanými 180° závěsy 8618.330
Dveře s namontovanou komfortní rukojetí pro profilovou půlválcovou vložku 8618.250 včetně namontované adaptérové sady pro zámkovou vložku typu Doppelbart 7993.200
Výška podstavce: 200 mm, podstavec sestává z rohových dílů a prvků podstavce vpředu a vzadu 8660.02X, výška krytů podstavce vpředu 2× 100 mm a vzadu 1× 200 mm
S pozinkovanou montážní deskou, montáž v nejzadnější poloze v posledním otvoru rastru
Vpředu nahoře se systémovým LED svítidlem 2500.220, 24 V, napájení 2500.410 a s namontovaným dveřním polohovým vypínačem 2500.460
Rozměry
Šířka: 600 mm
Výška: 2.000 mm
Hloubka: 600 mm
Výška včetně podstavce
2 200 mm
Rozměry montážní desky (Š x V)
499 mm x 1.896 mm
Počet dveří
1
Balení
1 ks
Číslo celní sazby
94032080
Na stiahnutie
White Paper
Dokumentácia
Data sheets