- Obj. č.:
- AX 7993400
- Popis výrobku
- Kompaktní rozváděčová skříň na bázi AX 1039.000. Stabilní konstrukce z ocelového plechu sestávající z korpusu z jednoho kusu plechu, ohraněná a svařená, s ochranným žlábkem po obvodu otvoru pro dveře, zadní stěna s otvory pro držáky k upevnění na stěnu. Dno skříně s přírubovou deskou z ocelového plechu. Dveře s pěnovým těsněním z PU, po obou stranách svislé dveřní děrované lišty, s připojením ochranného vodiče, přišroubované závěsy. Montážní deska: s otvorem pro uzemnění, s natištěným rastrem, upevněná kruhovými navařovacími maticemi.
- Materiál
- Skříň: ocelový plech
Dveře: ocelový plech, po obvodu polyuretanové pěnové těsnění
- Povrch
- Skříň a dveře: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
Montážní deska: pozinkovaná
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Dveře se 180° závěsy, se zavěšením vpravo, namontované
Plastová rukojeť 2577.010 včetně zámku VW-E1, namontovaná
Přírubová deska s 12 otvory o Ø 16,5 mm, 9 otvory o Ø 25,5 mm, 2 otvory o Ø 32,5 mm a jedním otvorem o Ø 50,5 mm, otvory jsou uzavřené zaslepovacími zátkami
Montážní deska opracovaná a osazená 5pinovým přípojnicovým systémem (L1 – L3, N + PE), včetně svorek, připojovacího adaptéru 9612.000 a 11× pojistkovými spodky 9630.005
Skříň, montážní deska a dveře s uzemňovacím kabelem předem zapojené na PE přípojnici a uzemněné
4 nástěnné montážní držáky pro odstup od stěny 40 mm (volně přiloženy)
- Poznámka
- Podle podnikové dohody 1.09 § 1.1.2 je nutné všechny zámky namontované na strojích dodat zásadně bez klíčů. Pro vlastní potřebu dodavatele lze potřebné klíče do válcových vložek objednat zvlášť pod objednacím číslem 2532.002.
- Stupeň krytí NEMA
- NEMA 12
- Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- IP 56
- Rozměry
- Šířka: 600 mm
Výška: 380 mm
Hloubka: 210 mm
- Balení
- 1 ks
- Číslo celní sazby
- 94032080