Rozvodnicové skříňky KX dle specifikace

Produktové číslo: KX 7993.188

Modulová skříň, s dveřmi na závěsech, včetně proskleného okna a zámku s vložkou typu Doppelbart. Použití v souladu se seznamy uvolnění materiálů příslušné značky pro konkrétní projekt.

Produktové číslo:
KX 7993.188
Technické údaje
Úhel otevření krytu je omezen černým upevňovacím lankem, délka 425 mm, na cca 90°
Materiál
Skříň: ocelový plech
Kryt: ocelový plech, polyuretanové pěnové těsnění po celém obvodě
Okénko: polykarbonát, 4 mm
Povrch
Skříňka a kryt: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
Montážní deska: pozinkovaná
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Kryt s výřezem a vlepeným proskleným okénkem, nahoře se dvěma namontovanými otočnými uzávěry s 3mm vložkou typu Doppelbart, dole se závěsy
Dno skříně bez příruby, s třemi výřezy vedle sebe (šířka × hloubka) 112,0 × 36,0 mm, vždy se 4 upevňovacími otvory na druhé straně o Ø 5,5 mm, rozměr od zadní hrany skříně až po zadní hranu výřezů 35,0 mm, od levé hrany skříně až po levou hranou levého výřezu 80,0 mm, od pravé hrany skříně po pravou hranu pravého výřezu 108,0 mm, prostřední výřez uprostřed mezi oběma dalšími Ø s dvěma otvory o Ø 20,5 mm, střed otvorů až po pravou hranu skříně 30,0 mm, střed otvorů až po zadní hranu skříně 50,0 a 80,0 mm
Montážní deska
Nosné lišty TH 35 × 7,5 mm, namontované na montážní desce, a kabelové kanály
Upevňovací lanko, černé, délka 549 mm (volně přiložené)
Průhledná fólie, adhezní, DIN A4 (volně přiložena)
Protection category NEMA
NEMA 12
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
IP 65
Rozměry
Šířka: 800 mm
Výška: 300 mm
Hloubka: 155 mm
Průhledová plocha
Šířka průhledového okna: 687,5 mm
Výška průhledového okna: 190,5 mm
Number hinges
3
Balení
1 ks
Netto hmotnost
12,82 kg
Brutto hmotnost
12,82 kg
Číslo celní sazby
84879090
EAN
4028177972469
Na stiahnutie
Technická dokumentace pro montáž a dimenzování vodičů PE
Dokumentácia
Data sheets