Podlahové plechy VX dle specifikace

Obj. č.: SZ 7993210

Podlahový plech k dodatečné instalaci do prostředí zatížených olejem a prachem. Použití v souladu se seznamy uvolnění materiálů příslušné značky pro konkrétní projekt.

Obj. č.:
SZ 7993210
Materiál
Ocelový plech
Povrch
S nástřikem
Barva
RAL 7035
Poznámka
Podlahové plechy jsou namontovány zevnitř ve skříni a musí se proto namontovat před rámem pro kabelové zapojení Lütze nebo montážní deskou.
Vhodné pro
Typ skříně: VX
Šířka: = 1.000 mm
Hloubka: = 600 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
7 kg
Brutto hmotnost
7,8 kg
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177039179
Dokumentácia
Data sheets