Podlahové plechy VX dle specifikace

Obj. č.: SZ 7993212

Podlahový plech k dodatečné instalaci do prostředí zatížených olejem a prachem. Použití v souladu se seznamy uvolnění materiálů příslušné značky pro konkrétní projekt.

Obj. č.:
SZ 7993212
Popis výrobku
Podlahové plechy s výřezy pro modulové desky k zavedení kabelů v nepříznivých okolních podmínkách pro systém rozváděčových skříní VX25. Pro zvýšení stupně krytí v prostředí se silným výskytem prachu a oleje. Podlahové plechy lze namontovat jako náhradu za standardní podlahové plechy v podlahovém rámu rozváděčových skříní VX25. Pro realizaci bezpečného zavedení kabelů je nutné stávající výřezy o rozměrech 318 × 144 mm individuálně uzavřít modulovými plechy nebo prvky kabelové průchodky.
Materiál
Ocelový plech
Povrch
Pozinkovaný
Poznámka
Podlahové plechy jsou namontovány zevnitř ve skříni a musí se proto namontovat před rámem pro kabelové zapojení Lütze nebo montážní deskou.
Vhodné pro
Typ skříně: VX
Šířka: = 1.200 mm
Hloubka: = 600 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
6,5 kg
Brutto hmotnost
7,2 kg
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177039193
Dokumentácia
Data sheets