Kompaktní rozváděčová skříň AX Standard koncernu Volvo Cars

Obj. č.: AX 7993147

Modifikovaná jako ovládací skříňka, rozměry 760 × 760 × 300 mm, s integrovanou zásuvkou na klávesnici.

Obj. č.:
AX 7993147
Materiál
Ocelový plech
Průhledové okno: Jednovrstvé bezpečnostní sklo, 3,0 mm
Povrch
Skříň a dveře: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
Montážní deska: pozinkovaná
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Dveře mají v horní části prosklené okno z jednovrstvého bezpečnostního skla (ESG), o tloušťce 3 mm, prosklená plocha má rozměry 543 × 345 mm
Za proskleným okénkem je namontován držák VESA (pro montáž TFT monitoru zákazníkem, podle výkresu X198471) pomocí úhelníku ve tvaru U.
Pod proskleným oknem je umístěno 10 otvorů o Ø 22,5 mm.
Pod otvory je namontována zásuvka na klávesnici s integrovanou podložkou pod myš.
Na podložce pod myš leží 8 mm silná plastová deska o rozměrech (šířka × výška) 260 × 206 mm.
Rozměry
Šířka: 760 mm
Výška: 760 mm
Hloubka: 300 mm
Balení
1 ks
Brutto hmotnost
41,5 kg
EAN
4028177962552
Na stiahnutie
Návod
Technická dokumentace pro montáž a dimenzování vodičů PE
White Paper
Dokumentácia
Data sheets