Výměník tepla vzduch-voda Standard Mercedes-Benz Powertrain

Obj. č.: SK 3210910

Všechny díly pro vedení vody z nerezové oceli 1.4571. Podle zadání společnosti Daimler AG bez elektromagnetického ventilu a bez zpětného ventilu. Regulace teploty a monitorování komfortním ovladačem.

Obj. č.:
SK 3210910
Provedení
Díly pro vedení vody z nerez oceli (1.4571)
Technické údaje
Přípojky vody prostřednictvím 1/2" hadicové koncovky nebo alternativně G 3/8" vnější závit
Kontakty pro rozhraní X2 a X3 jsou stejně jako u standardní verze namontovány na zadní straně zařízení a jsou přístupné montážním výřezem zevnitř rozváděčové skříně
Materiál
Ocelový plech
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Výměníky tepla
Vrtací šablona
Těsnicí a upevňovací materiál
Bez elektromagnetického ventilu, místo toho použití spojovacího relé, které při dosažení požadované hodnoty spíná beznapěťový kontakt
bez zpětného ventilu
Včetně 2. typového štítku, umístěného na dobře viditelném místě uvnitř zařízení
Celkový chladicí výkon
L 40 W 10 při 400 l/h: 3.600 W
L 40 W 20 při 400 l/h: 2.400 W
L 40 W 30 při 400 l/h: 1.200 W
L 40 W 35 při 400 l/h: 660 W
Přípustný provozní tlak (p max.)
1 ‐ 10 bar
Chladicí médium
Voda (požadavky na kvalitu naleznete na našich webových stránkách)
Regulace teploty
Komfortní regulátor (nastavení z výroby +35 °C)
Rozsah provozních teplot
1 °C...70 °C
Rozměry
Šířka: 597 mm
Výška: 417 mm
Hloubka: 475 mm
Předřazené jištění
Jistič/tavná pojistka: 4 A
Rozsah regulace
20 °C...55 °C
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
IP 55
Balení
1 ks
Netto hmotnost
37 kg
Brutto hmotnost
39 kg
Číslo celní sazby
84158300
EAN
4028177612020
Na stiahnutie
Bezpečnostní pokyny
Další informace
Dokumentácia
Data sheets
Technika v detailu