Výmenník tepla vzduch-voda Štandard Daimler Powertrain

Obj. č.: SK 3373910

All water-carrying parts made from stainless steel 1.4571. As per the Daimler AG specifications, without magnetic valve and without non-return valve. Temperature control and monitoring via Comfort controller.

Obj. č.:
SK 3373910
Prevedenie
Diely na vedenie vody z nerezovej ocele (1.4571)
Technické údaje
Prípojky vody prostredníctvom 1/2" hadicovej koncovky alebo alternatívne G 3/8" vonkajší závit
Kontakty pre rozhrania X2 a X3 sú rovnako ako pri štandardnej verzii namontované na zadnej strane zariadenia a sú prístupné montážnym výrezom zvnútra rozvádzačovej skrine
Materiál
Oceľový plech
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Výmenníky tepla
Vŕtacia šablóna
Tesniaci a upevňovací materiál
Bez elektromagnetického ventilu, namiesto toho použitie spojovacieho relé, ktoré pri dosiahnutí požadovanej hodnoty spína beznapäťový kontakt
bez spätného ventilu
Vrátane 2. typového štítku, umiestneného na dobre viditeľnom mieste vo vnútri zariadenia
Napájanie a ovládacie káble (kontakt oznamujúci poruchu / dverný koncový vypínač) sú oddelene vyvedené pomocou dvoch metrických priechodiek z dna skrine (blízko prípojok vody) dole (dĺžka kábla 3 m).
Celkový chladiaci výkon
L 40 W 10 pri 400 l/h: 1.800 W
L 40 W 20 pri 400 l/h: 1.200 W
L 40 W 30 pri 400 l/h: 600 W
L 40 W 35 pri 400 l/h: 300 W
Prípustný prevádzkový tlak (p max.)
1: 10 bar
Chladiace médium
Water (see Internet for specifications)
Regulácia teploty
Comfort controller (factory setting +35 °C)
Rozsah prevádzkových teplôt
1 °C...70 °C
Rozmery
Šírka: 400 mm
Výška: 950 mm
Hĺbka: 145 mm
Predradené istenie
Istič/tavná poistka: 4 A
Rozsah regulácie
20 °C...55 °C
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
IP 55
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
19,19 kg
Brutto hmotnosť
20,2 kg
Číslo colnej sadzby
84158300
EAN
4028177612044
Na stiahnutie
Further information
Safety instructions
Dokumentácia
Data sheets
Technical details