Systém radových skríň VX25 Štandard Daimler Integra

Obj. č.: VX 7993917

Daimler Integra enclosure with rear door or with plug-in rear panel, without mounting plate, for installing a wiring system.

Obj. č.:
VX 7993917
Prevedenie
So zadnými dverami
Materiál
Rámová konštrukcia skrine: oceľový plech, 1,5 mm
Strecha: oceľový plech 1,5 mm
Zadná stena: oceľový plech, 1,5 mm
Podlahové plechy: oceľový plech 1,5 mm
Dvere: oceľový plech, 2,0 mm
Povrch
Rámová konštrukcia skrine: základná farba nanesená máčaním
Ploché diely: základná farba nanesená máčaním, štruktúrovaná prášková farba
Podlahové plechy: pozinkované
Dverný rúrkový rám, pozinkovaný
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Rámová konštrukcia skrine
Dvere
Strešný plech priskrutkovaný štyrmi transportnými okami 2568.000
Podlahové plechy
bez montážnej dosky
Dvojkrídlové predné dvere so štvorhranným dverovým rúrkovým rámom, s namontovanými 180° pántami 8618.330 a namontovanou vložkou zámku typu Doppelbart 8618.306
Dvojkrídlové zadné dvere so štvorhranným dverovým rúrkovým rámom, s namontovanými 130° pántami a namontovanou vložkou zámku typu Doppelbart 8618.306
Vedľajšie dvere navyše zaistené otočnou pákou hore a dole
Vyrovnanie potenciálov pre strechu, bočnice a podlahové plechy zaistia pri montáži automaticky kontaktné prvky.
Rozmery
Šírka: 1.200 mm
Výška: 2.000 mm
Hĺbka: 500 mm
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
IP 55
Počet dverí
2
Balenie
1 pc(s).
Číslo colnej sadzby
94032080
Na stiahnutie
White Paper
Dokumentácia
Data sheets