- Obj. č.:
- VX 7993918
- Provedení
- Se zadní stěnou
- Materiál
- Rámová konstrukce skříně: ocelový plech, 1,5 mm
Střecha: ocelový plech 1,5 mm
Zadní stěna: Ocelový plech, 1,5 mm
Podlahové plechy: ocelový plech 1,5 mm
Dveře: ocelový plech, 2,0 mm
- Povrch
- Rámová konstrukce skříně: základní barva nanesená máčením
Ploché díly: základní barva nanesená máčením, strukturovaná prášková barva
Podlahové plechy: pozinkované
Dveřní trubkový rám, pozinkovaný
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Rámová konstrukce skříně
Dveře
Střešní plech přišroubovaný čtyřmi transportními oky 2568.000
Podlahové plechy
bez montážní desky
Přední dveře se čtyřhranným dveřním trubkovým rámem, s namontovanými 180° závěsy 8618.330 a namontovanou vložkou zámku typu Doppelbart 8618.306
Násuvná zadní stěna včetně vyrovnání potenciálů, aretovaná vždy 6 ks otočených uzávěrů (3 vlevo, 3 vpravo) včetně pozinkované zavírací vačky a zámkové vložky typu Doppelbart
Úhelník, pozinkovaný, přišroubovaný kontaktně na vertikálním profilu, jako protikus otočného uzávěru
2 zásuvné úhelníky vpravo a vlevo přišroubované na spodním horizontálním profilu
Kontaktní úhelník přišroubovaný na spodním horizontálním profilu
Na každé zadní stěně jeden uzemňovací pásek o délce 400 mm, 4 mm2, jedna strana s kabelovým okem, jedna strana se závěsným okem (volně přiloženy)
Vyrovnání potenciálů pro střechu, bočnice a podlahové plechy zajistí při montáži automaticky kontaktní prvky
Vyrovnání potenciálů násuvných zadních stěn zajišťuje nucené vytvoření kontaktů
- Rozměry
- Šířka: 600 mm
Výška: 2.000 mm
Hloubka: 500 mm
- Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- IP 55
- Počet dveří
- 1
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 69,8 kg
- Brutto hmotnost
- 71,2 kg