Stojan, otevřený Mercedes-Benz Integra Standard

Obj. č.: CP 7994349

Pro fixní nebo otočné upevnění ovládacích skříněk HVO.

Obj. č.:
CP 7994349
Provedení
otočné
Popis výrobku
Podstavec pro fixní nebo otočné upevnění ovládacích skříněk HVO.
Materiál
Ocel
Povrch
S nástřikem
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Profil trubkového stojanu 86 × 73 mm, navařen kolmo na spodní desku
Trubkový stojan vzadu s vertikálním otvorem po celé výšce k uchycení kabelových svazků, uzavřený krycím profilem č. 30007784 (firma K-Profile)
Trubkový stojan vzadu, ve vertikálním otvoru je přivařen úhelník pro uchycení kabelů, vzdálenost od horní hrany spodní desky po dolní hranu úhelníku: 243,5 mm
Uzemňovací svorník M8 × 20 mm je přivařen v dolní oblasti vertikálního otvoru, vzdálenost od horní hrany spodní desky ke středu uzemňovacího svorníku: 40,0 mm
Uzemňovací svorník M5 × 15 mm je přivařen v horní oblasti vertikálního otvoru, vzdálenost od spodní hrany horní desky ke středu uzemňovacího svorníku: 60,0 mm
Oba uzemňovací svorníky jsou označeny nálepkou uzemnění.
Width base plate
400 mm
Height base plate
10 mm
Depth base plate
400 mm
Height pedestal tube
1 144 mm
Rozměry
Výška: 1.213 mm
Balení
1 ks
Číslo celní sazby
73269098
Dokumentácia
Data sheets