- Obj. č.:
- SZ 7993146
- Materiál
- Oceľový plech, 1,5 mm
- Povrch
- Štruktúrovaná prášková farba
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Držiak spínača
Tesniaci rám
Penový polyetylén
- Vhodné pre šírku dverí
- 500 mm
- Možnosti montáže
- Držiak spínača pre uchytenie otočného pohonu sa montuje priamo pred dvere na jedno alebo dve systémové chassis
- Montážny pokyn
- Otvor pre priechod otočného pohonu je možné zhotoviť individuálne. Pre zadnú stranu tesniaceho rámu je k dodávke voľne priložené lepiace tesnenie z penového polyetylénu, ktorý sa po zatvorení dverí pritlačí na montážny plech.
- Rozmery
- Šírka: 310 mm
Výška: 450 mm
Hĺbka: 90 mm
- Vhodné pre typ skrine
- VX
- VX SE
- TS
- Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
- IP 55
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 5,72 kg
- Brutto hmotnosť
- 6,72 kg
- Číslo colnej sadzby
- 73269098
- EAN
- 4028177953109
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Popis výrobku
-
Montážny adaptér hlavného vypínača SZ pre šírku dverí 500 mm