Hygienický design Kompaktní rozváděčová skříň HD, jednodvéřová

Obj. č.: HD 4000012

Řešení skříní jsou sladěna s požadavky potravinářského průmyslu. Stříška vpředu se sklonem 30°. Modré silikonové těsnění umožňuje jeho jasné odlišení od potravin.

Obj. č.:
HD 4000012
Provedení
Sklon střechy 30° dopředu
Materiál
Skříň a dveře: nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
Montážní deska: ocelový plech
Uzavírací vložka HD: nerez ocel 1.4404 (AISI 316L)
Těsnění: silikon, v souladu se směrnicí FDA 21 CFR 177.2600
Rozsah dodávky
Skříňka
Dveře s nasazeným těsněním
Závěsy dveří vpravo, lze zaměnit na levou stranu
Montážní deska
Rozměry
Šířka: 610 mm
Výška vpředu: 810 mm
Výška vzadu: 929 mm
Hloubka: 210 mm
Rozměry montážní desky (Š x V)
550 mm x 735 mm
Úhel otevření dveří
125°
Kód IK
IK08
Základní materiál
Nerez ocel
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
IP 66
IP X9
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 3
NEMA 3X
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
NEMA 13
Type rating podle UL 50E
Typ 1
Typ 3
Type 3X
Type 4
Type 4X
Typ 12
Typ 13
Balení
1 ks
Netto hmotnost
30 kg
Brutto hmotnost
32 kg
Číslo celní sazby
94032080
EAN
4028177921436
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
Popis výrobku
Kompaktní rozváděčová skříň HD, 1.4301, ŠVH 610×810×210 mm
Na stiahnutie
Další informace
Návod
White Paper
Dokumentácia
Technický systémový katalog
Technika v detailu