- Obj. č.:
- SZ 4000038
- Technické údaje
- Presah strechy vpredu: 8 mm
- Materiál
- Nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304)
- Povrch
- Jemne zbrúsený povrch, zrnitosť 400
- Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacieho materiálu a tesnenia
- Rozmery
- Výška vpredu: 35 mm
- Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Poznámka k obj. č.
- V dopyte alebo objednávke prosím uveďte kompletný vykonávací kód.
- Dodacia lehota na vyžiadanie
- Vykonávací kód
- Sklon strechy: 1 = 30 ° (norma EHEDG) alebo 2 = 45 °
Šírka skrine: ... mm (max. 1200 mm)
Hĺbka skrine: ... mm
1 = pre samostatne stojacu systémovú skriňu VX
2 = pre radovo spojenú koncovú skriňu VX vľavo (vždy s tesnením T-profilu a spojovacím príslušenstvom)
3 = pre radovo spojenú koncovú skriňu VX vpravo (vždy s tesnením T-profilu a spojovacím príslušenstvom)
4 = pre radovo spojenú skriňu VX uprostred (vždy s tesnením T-profilu a spojovacím príslušenstvom)
Príklad: 1 – 800 – 600 – 1 (nástavec so skosením so sklonom strechy 30° – šírka 800 mm – hĺbka 600 mm – pre samostatne stojacu systémovú skriňu VX)
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 2 kg
- Brutto hmotnosť
- 2,1 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94039910
- EAN
- 4028177937147