Nadstavec so skosením pre VX

Obj. č.: SZ 4000058

Na dodatočnú montáž samostatných alebo radovo spojených skríň VX25 z oceľového plechu lakovaného, s čo najväčším otvorom v mieste radového spojenia skríň.

Obj. č.:
SZ 4000058
Technické údaje
Presah strechy vpredu: 8 mm
Materiál
Oceľový plech
Povrch
štruktúrovaná prášková farba
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu a tesnenia
Rozmery
Výška vpredu: 35 mm
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 12
Poznámka k obj. č.
V dopyte alebo objednávke prosím uveďte kompletný vykonávací kód.
Dodacia lehota na vyžiadanie
Vykonávací kód
Sklon strechy: 1 = 30 ° (norma EHEDG) alebo 2 = 45 °
Šírka skrine: ... mm (max. 1200 mm)
Hĺbka skrine: ... mm
1 = pre samostatne stojacu systémovú skriňu VX
2 = pre radovo spojenú koncovú skriňu VX vľavo (vždy s tesnením T-profilu a spojovacím príslušenstvom)
3 = pre radovo spojenú koncovú skriňu VX vpravo (vždy s tesnením T-profilu a spojovacím príslušenstvom)
4 = pre radovo spojenú skriňu VX uprostred (vždy s tesnením T-profilu a spojovacím príslušenstvom)
Príklad: 1 – 800 – 600 – 1 (nástavec so skosením so sklonom strechy 30° – šírka 800 mm – hĺbka 600 mm – pre samostatne stojacu systémovú skriňu VX)
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
2 kg
Brutto hmotnosť
2,1 kg
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177937130