Příslušenství pro VX25

Vedení kabelů

Příslušenství pro flexibilní zavedení kabelů do systémů skříní a skříněk a efektivní vedení kabelů ve skříňkách a skříních s 19" montážní rovinou: kabelové vstupy, přírubové desky, kabelové průchodky, příslušenství pro vedení kabelů ve skříni, vedení kabelů v 19" rovině.

Vedení kabelů

Plechy pro zavedení kabelů

Lze použít místo segmentů trojdílných podlahových plechů, které jsou součástí standardního vybavení. Tím je umožněno polohování...

Vedení kabelů

Průchodkové vložky pro konektory

Vhodné pro průměr kabelu od 8 do 36 mm.

Vedení kabelů

Průchodkové vložky

Jednoduché a rychlé utěsnění přiváděných kabelů v podlahové části skříní v kombinaci s plechem s kabelovými průchodkami.

Vedení kabelů

Kabelové průchodky

Kabelové průchodky z polyamidu, mosazi nebo nerezové oceli, také v provedení EMC. Kabelové průchodky jsou k dispozici s vysokým stupněm krytí do IP 68, resp. IP 69. Pro...

Vedení kabelů

Vedení a uchycení kabelů

Pro mechanické uchycení kabelů jsou k dispozici různé možnosti, které lze provést ve skříni i v podstavci. Při přemístění mechanického...