- Produktové číslo:
- TE 7000.892
- Výhody
- Bezrámová konstrukce
- Optimální přístupnost
- Jednoduché umístění díky jejich rozebíratelnosti
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Montážní rám: základní barva nanesená máčením
Ploché díly: strukturovaná prášková barva - Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Samonosná rámová konstrukce se 482,6 mm (19“) montážním rámem, vpředu a vzadu, s přestavitelnou hloubkou
Dveře z ocelového plechu s odvětráváním (volná plocha v podílu perforovaného plechu > 67 %), vpředu s miskovou rukojetí, závěsem 130°, bezpečnostním zámkem 3524 E
Dveře z ocelového plechu s ventilačními otvory (podíl volné plochy na ploše děrovaného plechu > 67 %), vzadu se závěsy 130°, bezpečnostní zámek 3524 E
Sada pro řadové spojení
Nivelační nohy, M10 (jsou přiloženy)
Střešní plech, včetně kartáčové lišty k zavedení kabelů a doplňkového osazení aktivní ventilátorovou jednotkou.
Podlahový rám s maximálním výřezem pro osazení modulárními plechy podle potřeby, uzavřený, s pasivní ventilací nebo k zavedení kabelů - Rozměry
- Šířka: 800 mm
Výška: 2.000 mm
Hloubka: 1.000 mm - Výškové moduly
- 42 U
- Vzdálenost mezi rovinami (při dodání)
- 745 mm
- Základní materiál
- Ocelový plech
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 96 kg
- EAN
- 4028177471771
- ETIM 7.0
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Popis výrobku
- TE Network enclosure TE 7000, WHD: 800x2000x1000 mm, Vented, without side panels