19" montážní technika Profilové lišty Profilové lišty a montážní rámy pro vnitřní vybavení s jednou nebo dvěma 19" rovinami pro nástěnné skříně, samostatné skříně a řadové skříně. Profilové lišty Adaptérové profily, 19" pro VX, VX SE Pro upevnění elektronických součástí, držáků modulů a jiných 19" vestavěných součástí. Pro částečné zástavby lze... K produktom Profilové lišty Profilové lišty standard, 482,6 mm (19") pro VX IT Určeno pro montáž 19" (482,6 mm) roviny nebo 19" příslušenství. Provedení ve tvaru L umožňuje přímé uchycení všech běžných... K produktom Profilové lišty Profilové lišty dynamic, 482,6 mm (19") pro VX IT Profilové lišty, i pro uložení montážních sad pro serverové systémy. K produktom Profilové lišty Adaptérové profily, 482,6 mm (19") pro TS, VX SE Pro upevnění van a jiných vestavných součástí, pro dílčí osazení lze adaptérové profily jednoduše zkrátit. K produktom Profilové lišty Profilové lišty, 482,6 mm (19") pro TS Profilové lišty tvaru L, i pro uložení montážních sad pro serverové systémy. K produktom Profilové lišty Profilové lišty, palcové provedení pro FlatBox Úhelník tvaru L jako 2. montážní rovina. K produktom Profilové lišty 19" profilové lišty pro skříně DK PS, CS New Basic Pro montáž komponent 19" v síťových a serverových rozvodných skříních a ve venkovních skříních CS New Basic. K produktom Profilové lišty Druhá upevňovací rovina pro Data Rack Pro montáž síťových komponent 482,6 mm (19") nebo k upevnění přístrojových polic a kluzných lišt. K produktom Profilové lišty Spojka pro řadové spojení pro Data Rack Pro vytvoření řad podstavců rozdělovačů nebo vedení kabelů mezi Data Racky. K produktom Profilové lišty Kryt, magnetický pro VX IT Pro volitelné zakrytí čelní systémové perforace. K produktom Profilové lišty OCP lišta pro napájecí jednotku, 21" pro rack OCP ORV3 Lišta pro snadnou instalaci napájecí jednotky (PSU) do racku Rittal OCP ORV3. K produktom Profilové lišty OCP instalační lišta 21" pro rack OCP ORV3 Beznástrojové lišty OCP pro instalaci 21" komponent do racku Rittal OCP ORV3. K produktom Profilové lišty OCP adaptér 21" na 19" Adaptační lišta pro 19" komponenty v racku ORV3. K produktom