- Produktové číslo:
- AE 5050.431
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozměry montážní desky (Š x V)
- 162 mm x 275 mm
- Vhodné pro
- Typ skříně: AE
AE z nerez oceli
Šířka: = 200 mm
Výška: = 300 mm - Vhodný pro obj. č.
- 1032500
- 1035500
- 1001600
- 1002500
- 1002600
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 1,7 kg
- EAN
- 4028177708167
- ETIM 7.0
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216