- Produktové číslo:
- SK 3352.024
- Popis výrobku
- Zásuvný ventilátor pro přímou vestavbu do roviny 19". Vestavba umožňuje nepřetržitou cirkulaci vzduchu v rozvaděči, což zamezuje tvorbě ložisek tepla.
- Výhody
- Snadná údržba a výměna ventilátorů díky vodicímu rámečku
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Kompletní zařízení připravené k okamžitému připojení a použití
Včetně svorkovnice a upevňovacího materiálu - Aerodynamický výkon (při volném proudění vzduchu)
- 480 m³/h
- Poznámka k obj. č.
- Dodací lhůta na vyžádání
- Jmenovité provozní napětí
- 24 V (DC)
- Jmenovitý proud max.
- při DC: 0,74 A
- Předřazené jištění
- Jistič/tavná pojistka: 6 A
- Rozměry
- Šířka: 482,6 mm
Výška: 44 mm
Hloubka: 200 mm - Osová vzdálenost ventilátorů
- 105 mm
- Počet ventilátorů
- 3
- Hladina akustického tlaku
- při DC: 51 dB(A)
- Rozsah provozních teplot
- -10 °C...55 °C
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 1,84 kg
- Číslo celní sazby
- 84145915
- EAN
- 4028177041639
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Popis výrobku
- SK Zásuvný ventilátor Vario pro montáž do 482,6 mm (19") roviny, 480 m³/h, 24 V (DC), ŠVH: 482,6 x 44 x 200 mm
Zásuvné ventilátory Vario pro 482,6 mm (19") Množství vzduchu 320–480 m³/h
Produktové číslo: SK 3352.024
Zásuvný ventilátor pro přímou vestavbu do roviny 19". Vestavba umožňuje nepřetržitou cirkulaci vzduchu v rozvaděči, což zamezuje tvorbě ložisek tepla. Snadná údržba ventilátorů díky vodicímu rámečku.