IT chlazení Chladicí ventilátorové jednotky Chladicí ventilátorové jednotky Střešní ventilátory pro VX IT, TS IT Střešní ventilátor pro kancelářské použití s velmi tichým provozem 39 dB(A) a vysokým množstvím vzduchu (při volném proudění vzduchu... Čítaj viac Chladicí ventilátorové jednotky Ventilátorový modul pro VX IT, TS IT Pro aktivní ventilaci. Na přání lze jednotku rozšířit o další ventilátory. Snadná připojovací technika a energeticky účinná regulace... Čítaj viac Chladicí ventilátorové jednotky Rozšiřovací sada ventilátoru pro VX IT, TS IT Sada pro rozšíření ventilátoru s integrovaným regulátorem otáček pro dodatečnou instalaci do modulů ventilátoru 5503.010, 5503.020 a 5503.025. Čítaj viac Chladicí ventilátorové jednotky Vzduchový kanál pro boční vedení vzduchu Pro přívod chladného vzduchu pro spínače, které mají boční nasávání vzduchu. Čítaj viac Chladicí ventilátorové jednotky Vzduchový kanál 19" pro horizontální vedení vzduchu Pro přívod chladného vzduchu pro spínače, které jsou namontovány v zadní rovině 19". Čítaj viac Chladicí ventilátorové jednotky Nosný plech ventilátoru Dodatečná montáž shora do všech skříní pro datové sítě TS 8. Zadní prostor zůstává volný pro zavedení kabelů. Sériově... Čítaj viac Chladicí ventilátorové jednotky Rozšiřovací sada ventilátoru K dodatečnému vybavení různých ventilátorových jednotek nebo k doplnění nosného plechu s ventilátorem. Čítaj viac Chladicí ventilátorové jednotky Krycí desky pro pole ventilátorů pro FlatBox K zakrytí nepoužitých ventilátorových polí při používání motorů ventilátorů ve skříni FlatBox. Čítaj viac Chladicí ventilátorové jednotky Kryt pro odvod vzduchu pro VX, VX IT K napojení uzavřených skříní na větrací systém. Odstupňované připojení je vhodné pro běžné průměry potrubí 150 mm a 200 mm a... Čítaj viac