Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 31. 12. 2021
Výrobek nahrazuje:
5503025
- Produktové číslo:
- DK 5502.025
- Popis výrobku
- Pro aktivní ventilaci. Na přání lze jednotku rozšířit o další ventilátory.
- Oblasti použití
- K použití ve výřezu integrovaném do střešního plechu
- Barva
- RAL 9005
- Rozsah dodávky
- 1 ventilátorová jednotka
2 ventilátory
1 regulátor teploty
Přívodní kabel, otevřený
Včetně upevňovacího materiálu - Rozměry
- Šířka: 340 mm
Výška: 59 mm
Hloubka: 550 mm - Poznámka
- Uvedená hladina akustického tlaku se vztahuje k jednomu ventilátoru
- Připojení prostřednictvím krabicové odbočnice nebo připojovacího konektoru specifického dle jednotlivých zemí
- Vhodné pro
- Typ skříně: VX IT
TS IT
Šířka: 800 mm
800 mm
800 mm
Hloubka: 800 mm
1.000 mm
1.200 mm - Hmotnost/balení
- 4,8 kg
- Balení
- 1 ks
- Číslo celní sazby
- 84149000
- EAN
- 4028177679276
- ETIM 7.0
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Popis výrobku
- DK Ventilátorová jednotka, k vložení do střešního plechu, vč. 2 ventilátorů, lze rozšířit na max. 6 ventilátorů, ŠVH: 340x59x550 mm
- Na stiahnutie
- Návod