Produkt končí dnem: 31. 1. 2021
Doporučený alternativní výrobek:
5302041
- Produktové číslo:
- SK 7109.035
- Popis výrobku
- Včetně upevnění pro připojovací kabel a uchycení popisovacího proužku.
- Technické údaje
- Třídílný 7segmentový displej
- Přepínání °C/°F
- S 1800 mm dlouhým čidlem NTC
- Dva výstupy relé jako přepínací a spínací kontakt (max. zatížení kontaktu 230 V, 6 A)
- Libovolně volitelná diference spínání
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah regulace
- 5 °C...55 °C
- Jmenovité provozní napětí
- 100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 24 V - 60 V (DC)
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 0,82 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177165649
- ETIM 8
- EC004587
- ETIM 7.0
- EC002014
- ECLASS 8.0
- 27210707
- Popis výrobku
- Panel 1U, digit.ukazatel
- Certifikáty
- EAC