- Produktové číslo:
- SK 3357.100
- Rozsah dodávky
- Vodicí rám
Včetně konektoru a zapojeného přívodního kabelu
Montážní úhelník pro volitelnou montáž na 482,6 mm (19") upevňovací rovinu
Upevňovací materiál - Délka přívodního kabelu
- 3 m
- Vhodný pro obj. č.
- 3352.500
- Elektrické připojení
- 24 V DC
115 - 230 V - Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 1,56 kg
- Číslo celní sazby
- 84149000
- EAN
- 4028177041714
- ETIM 8
- EC002513
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Popis výrobku
- Rámeček pro 19'' zásuvný ventilátor