Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 30. 1. 2021
- Produktové číslo:
- SV 9673.195
- Popis výrobku
- K uzavření kabelových prostupů.
- Materiál
- PVC, 3 mm
Chování při požáru dle UL 94-V0 - Barva
- RAL 7004
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- For side panel module height
- 150 mm
- Balení
- 10 ks
- Hmotnost/balení
- 0,62 kg
- Číslo celní sazby
- 39269097
- EAN
- 4028177578418
- ETIM 7.0
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
- K. příruba pro boč. modul