Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 31. 1. 2017
Kryty na ochranu před nebezpečným dotykem pro pole lištových pojistkových odpínačů (kabelový prostor)
Produktové číslo: SV 9674.362
Odděluje v kabelovém prostoru hlavní přípojnici a umožňuje tak bezpečné připojení kabelů a vodičů.
- Produktové číslo:
- SV 9674.362
- Provedení
- pro hlavní přípojnicový systém v prostoru střechy
- Popis výrobku
- Kryt na ochranu před nebezpečným dotykem odděluje v kabelovém prostoru hlavní přípojnici a umožňuje tak bezpečné připojení kabelů a vodičů. Vhodné pro přípojnicové systémy Maxi-PLS a Flat-PLS.
- Materiál
- Ocelový plech, 1,5 mm, pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Vhodné pro
- Šířka: = 1.000 mm
Hloubka: = 600 mm - Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 3,7 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177613676
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
- Kryt před dotykem,ŠxH 1000x600mm