- Produktové číslo:
- SV 9345.700
- Materiál
- Polyamid
Chování při požáru dle UL 94-V0
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Připojovací lamelové vodiče
Posuvné matice
- Jmenovitý proud max.
- 630 A
- Jmenovité provozní napětí
- 690 V, 3~
- Elektrické parametry UL (SCCR)
- 65 kA – 480 V, Circuit Breaker max. 600 A, DIVQ/7
- Vývod vodičů
- nahoře
- Pro přípojnicové systémy s roztečí
- 60 mm
- Poznámka
- Vývod vodiče: výstup spínače, resp. jako vývodní vodič ze spínacího přístroje
- Uvedené technické údaje se mohou pro aplikace UL lišit
- Počet pólů
- 3 póly
- Poznámka k obj. č.
- Při použití jističe Siemens VL630 je nutno použít ještě přídavnou lištu 9342.720
- Rozměry
- Šířka: 140 mm
Výška: 345 mm
- Vhodné pro přípojnice
- Výška: 5, 10 mm
- Vhodné pro výrobce (typ)
- ABB (S5, T5, T5 UL)
- Allen Bradley (140U-L)
- Eaton (NZM3, NZM3 UL/630 A)
- GE (FG630)
- Legrand (DPX 630)
- Mitsubishi (NF630-SEW/HEW/REW)
- OEZ (BH630N, BH630S)
- Schneider Electric (NS(X)630, NSJ600)
- Schrack (MC3)
- Siemens (VL630, 3VA24, 3VT3, 3V10 73, 3RV13 73, 3RV13 74, 3VA64)
- Terasaki (E630, S630)
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 3,77 kg
- Podíl mědi (kg / ks)
- 2,44
- Číslo celní sazby
- 85369095
- EAN
- 4028177680005
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Popis výrobku
-
CB-adaptér 630A,690V 3pól, vývody nahoře