- Produktové číslo:
- SV 9345.730
- Materiál
- Polyamid
Chování při požáru dle UL 94-V0
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Připojovací lamelové vodiče
Posuvné matice
- Jmenovitý proud max.
- 400 A
- Jmenovité provozní napětí
- 690 V, 3~
- Elektrické parametry UL (SCCR)
- 65 kA – 480 V, Circuit Breaker max. 400 A, DIVQ/7
- Vývod vodičů
- dole
- Pro přípojnicové systémy s roztečí
- 60 mm
- Poznámka
- Vývod vodiče: výstup spínače, resp. jako vývodní vodič ze spínacího přístroje
- Uvedené technické údaje se mohou pro aplikace UL lišit
- Počet pólů
- 3 póly
- Rozměry
- Šířka: 140 mm
Výška: 345 mm
- Vhodné pro přípojnice
- Výška: 5, 10 mm
- Vhodné pro výrobce (typ)
- Eaton (NZM3, NZM3 UL/400 A)
- GE (FG400)
- Mitsubishi (NF400-SEW/HEW/REW)
- Schneider Electric (NS(X)400, NSJ400)
- Schrack (MC3)
- Siemens (VL400, VL400X UL, VL400 UL, 3VA23, 3VA63)
- Terasaki (E400, S400, H400, L400)
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 2,954 kg
- Podíl mědi (kg / ks)
- 1,533
- Číslo celní sazby
- 85369095
- EAN
- 4028177680036
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Popis výrobku
-
CB-adaptér 400A,690V 3pól, vývody dole