Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 30. 1. 2021
- Produktové číslo:
- SV 9674.960
- Popis výrobku
- K bezpečnému zakrytí (IP 2X) polí lištových pojistkových odpínačů NH a systémem přípojnic Maxi-PLS/Flat-PLS v zadní části rozváděčové skříně.
- Materiál
- Ocelový plech, 1,5 mm
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Sada krytů, dvoudílná (horní)
Sada krytů, dvoudílná (dolní)
Včetně upevňovacího materiálu - Usable width for Maxi-PLS
- 500 mm
- Usable width for Flat-PLS
- 300 mm
- Poznámka
- Uvedená montážní šířka při použití Maxi-PLS platí jen ve spojení s držákem přípojnic 9649.160/9659.160, nad kterým lze umístit nástavbové prvky
- Vhodné pro
- Typ skříně: TS
Šířka: = 600 mm - Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 5,06 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177701571
- ETIM 7.0
- EC001638
- ECLASS 8.0
- 27142116
- Popis výrobku
- Kryt na ochranu před nebezpečným dotykem pro rozváděčové skříně TS, š=600 mm