- Produktové číslo:
- SV 3032.000
- Popis výrobku
- Pro realizaci systémů přípojnic s libovolnou roztečí a pro montáž izolovaných přípojnic PE nebo PEN.
- Materiál
- Teplem tvrditelný polyester (pryskyřice UP)
- Rozměry
- Závit: M10
- Bending strength
- 6 kN
- Torsional strength
- 90 Nm
- Tensile strength
- 13 kN
- Balení
- 6 ks
- Hmotnost/balení
- 1,098 kg
- Číslo celní sazby
- 85469010
- EAN
- 4028177035287
- ETIM 7.0
- EC002357
- ECLASS 8.0
- 23119201
- Popis výrobku
- Podpěrný izolátor, výška 50mm, bal= 6ks