- Produktové číslo:
- SV 9340.905
- Popis výrobku
- Pro bezpečné vedení připojovacích kabelů s ochranou před nebezpečným dotykem. Kromě toho také použitelné jako rozpěrný držák.
- Materiál
- Polyamid
Chování při požáru dle UL 94-V0 - Barva
- RAL 7035
- Vhodný pro obj. č.
- 9340.950
- Rozměry
- Šířka: 13,5 mm
- Balení
- 10 ks
- Hmotnost/balení
- 0,37 kg
- Číslo celní sazby
- 39259020
- EAN
- 4028177955677
- ETIM 7.0
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Popis výrobku
- Kanál pro vedení kabelů