- Produktové číslo:
- SV 3460.500
- Popis výrobku
- Pro připojení lamelových měděných přípojnic bez nutnosti vrtání.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkované, pasivované
- Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojnic (š x v)
- 65 x 10 mm
- Vhodné pro přípojnice
- 80 x 10 mm
- Vhodné pro přípojnice
- Přípojnice E-Cu
- Balení
- 3 ks
- Hmotnost/balení
- 2,202 kg
- PCF/PU (Cradle-to-Gate)
- 8,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on the PCF class
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
- Číslo celní sazby
- 85369010
- EAN
- 4028177149793
- ETIM 8
- EC000001
- ETIM 7.0
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Popis výrobku
- Desková svorka sběrnic 79