- Produktové číslo:
- VX 8617.140
- Popis výrobku
- Pro variabilní a individuální vnitřní vybavení konstrukce skříně na vnitřní montážní rovině a pro montáž v kompaktních rozváděčových skříních.
- Výhody
- Jednoduše zavěste do systémového děrování a přišroubujte
- Systémové děrování na všech čtyřech stranách
- Nahoře a dole s děrováním pro klecové matice pro upevnění vlastních komponentů pomocí metrických šroubů
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Možnosti montáže VX
- Ve skříni šířky/hloubky 800 mm, na vnitřní montážní rovině
- Možnosti montáže VX SE
- In enclosure width 800 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility
- Možnosti montáže AX
- In enclosure width/height 800 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
- Možnosti montáže AX z plastu
- In enclosure width 800 mm, in conjunction with universal bracket
- Možnosti montáže PC
- In enclosure width 800 mm, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility
- Vhodné pro
- Typ skříně: VX
VX IT
VX SE
PC
AX
AX z plastu
Suitable for width or height or depth: 800 mm
- Balení
- 4 ks
- Hmotnost/balení
- 3,42 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177829145
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
-
Systémové chassis, 23 x 64 mm, pro vnitřní montážní rovinu, šířka/výška/hloubka: 800 mm