Příslušenství pro VX IT

Vedení vzduchu / energetická účinnost

Cílené vedení vzduchu k vestavným komponentům a vzduchová přepážka volných pozic uvnitř a kolem 19" montážní roviny snižuje ztráty proudění, a tím výrazně zvyšuje energetickou účinnost klimatizace.

Vedení vzduchu / energetická účinnost

Vzduchový kanál 19" pro horizontální vedení vzduchu

Pro přívod chladného vzduchu pro spínače, které jsou namontovány v zadní rovině 19".

Vedení vzduchu / energetická účinnost

Vzduchový kanál pro boční vedení vzduchu

Pro přívod chladného vzduchu pro spínače, které mají boční nasávání vzduchu.

Vedení vzduchu / energetická účinnost

Přepážka vertikální pro TS IT

K zabránění proudění vzduchu nalevo a napravo od 19" roviny pro výšku skříně 2000 mm.

Vedení vzduchu / energetická účinnost

Ventilační usměrňovací plech pro 19" profilovou lištu VX IT standard

K oddělení chladných/teplých oblastí uvnitř skříně uzavřené studené uličky nebo při použití systému LCP.

Vedení vzduchu / energetická účinnost

Ventilační usměrňovací plech pro 19" profilovou lištu VX IT dynamic

K oddělení chladných/teplých oblastí uvnitř skříně uzavřené studené uličky nebo při použití systému LCP.

Vedení vzduchu / energetická účinnost

Zaslepovací panel, 482,6 mm (19")

Jako zakrytí prázdného pole nebo k osazení podle vlastní volby.

Vedení vzduchu / energetická účinnost

Zaslepovací panel, 482,6 mm (19") Upevnění bez nářadí

Slouží k uzavření volné plochy uvnitř montážní roviny 482,6 mm (19").

Vedení vzduchu / energetická účinnost

Větrací kryt 482,6 mm (19")

Pro ventilaci skříněk a skříní.

Vedení vzduchu / energetická účinnost

Kartáčová lišta, svislá pro VX IT

V rozváděčích pro datové sítě slouží jako flexibilní pohledová clona, umožňuje pohodlné vedení kabelů z boční a zadní...

Vedení vzduchu / energetická účinnost

Box na malé přístroje, 4 HE, s přepážkami pro jednu 482,6 mm (19") upevňovací rovinu

Malý přístrojový box má nastavitelnou upevňovací polici, kterou lze box dále rozdělit.